로그인
구성 요소 참조

모든 애플리케이션을 위한 안정적인 그리퍼 기술

그리퍼 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 산업용 로봇

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000AL

  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
  • 스트로크 증가, 비용 절감
  • 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
  • 스트로크 증가, 비용 절감
  • 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
더 읽어보기
Task & Solution

자동차 산업에서 일반 제조업에 이르기까지 전 세계 산업은 정밀도, 속도, 공정 신뢰성에 대한 요구가 점점 더 커지고 있습니다. LiCON은 이러한 다양한 과제를 해결하기 위해 맞춤형 자동화 솔루션을 제공합니다. 당사의 그리퍼와 LiCON의 턴키 자동화 전문성을 결합함으로써 고객은 산업별 과제를 극복하도록 설계된 견고하고 확장 가능한 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 첨단 가이드 시스템을 갖춘 당사의 공압 그리퍼는 오래 지속되는 성능을 위해 설계되었으며 최대 3,000만 사이클의 유지보수 주기를 제공합니다. 누출 없는 설계, 표준 부식 방지 및 최대 IP67 보호 등급의 밀폐형 가이드 덕분에 GPP5000은 거의 모든 환경과 산업에 이상적이며 열악한 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 공작 기계 앞에 설치된 LiCON 솔루션은 로딩 및 언로딩 프로세스를 자동화하여 수동 단계를 없애고 효율성을 높입니다. 또한 일곱 번째 축을 따라 자동화된 부품 이송을 지원하여 유연한 생산 레이아웃과 중단 없는 워크플로우를 가능하게 합니다. 각 시스템은 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 개별적으로 구성됩니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP67
  • 부식 보호

문의하십시오

개인 데이터
메시지